Menü Arama

Pul M39 40.0 75.0 Steel

Küresel Pullar, hafifçe içbükey veya dışbükey yüzeye sahiptir. Eşleşen yüzeyler arasındaki uyumsuzluğu telafi etmek için somun veya cıvatalarla kullanılıp güvenli bir bağlantı sağlar ve bileşenlerde hasarı önler. Ağır yük uygulamaları için idealdir. Çelikten mamul olduğundan sağlam ve uzun ömürlüdür.
Ürün kodu:

20266035

Teslim süresini öğrenmek için tıklayın Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
1 - 9 1.102,4791 TL
10 - 29 992,3295 TL
30 - 74 937,2547 TL
75 + 826,7773 TL
Standart paket: 1

Şunun katları halinde sipariş ver: 1

Toplam fiyat:

1.102,48 TL

1 x 1.102,4791 TL

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
Dişliler için M39
d1 tol. H13 40.0
d2 75.0
h1 16.0
h2 5.6
r1 54.0
Load capacity for static load max. kN 460.0
With 25400 h3 26.8
Weight g 218.0
Malzeme Steel

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin