Miktar | Birim fiyatı |
---|---|
1 - 9 | 43,273 TL |
10 - 29 | 39,0113 TL |
30 - 74 | 36,7165 TL |
75 + | 32,4547 TL |
Dişliler için | M8 |
---|---|
d1 tol. H13 | 8.4 |
d2 | 17.0 |
h1 | 3.2 |
h2 | 0.6 |
r1 | 12.0 |
Load capacity for static load max. kN | 17.0 |
With 25400 h3 | 5.6 |
With 25700 h3 | 7.1 |
Weight g | 3.0 |
Malzeme | Steel |
Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız
Bizimle iletişime geçtiğiniz için teşekkür ederiz, size en kısa süre içinde yanıt vereceğiz
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.