Menü Arama

Pul M14 15.0 28.0 Steel

Küresel Pullar, hafifçe içbükey veya dışbükey yüzeye sahiptir. Eşleşen yüzeyler arasındaki uyumsuzluğu telafi etmek için somun veya cıvatalarla kullanılıp güvenli bir bağlantı sağlar ve bileşenlerde hasarı önler. Ağır yük uygulamaları için idealdir. Çelikten mamul olduğundan sağlam ve uzun ömürlüdür.
Ürün kodu:

20267254

428 Stokta Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
1 - 9 105,56 TL
10 - 29 95,0695 TL
30 - 74 89,8243 TL
75 + 79,3339 TL
Standart paket: 1

Şunun katları halinde sipariş ver: 1

Toplam fiyat:

105,56 TL

1 x 105,56 TL

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
Dişliler için M14
d1 tol. H13 15.0
d2 28.0
h1 5.0
h2 1.4
r1 22.0
Load capacity for static load max. kN 53.0
With 25400 h3 8.5
With 25700 h3 9.5
Weight g 12.0
Malzeme Steel

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin