Menü Arama

Pul M16 17.0 30.0 Steel

Küresel Pullar, hafifçe içbükey veya dışbükey yüzeye sahiptir. Eşleşen yüzeyler arasındaki uyumsuzluğu telafi etmek için somun veya cıvatalarla kullanılıp güvenli bir bağlantı sağlar ve bileşenlerde hasarı önler. Ağır yük uygulamaları için idealdir. Çelikten mamul olduğundan sağlam ve uzun ömürlüdür.
Ürün kodu:

20267261

Teslim süresini öğrenmek için tıklayın Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
1 - 9 115,3947 TL
10 - 29 103,9208 TL
30 - 74 98,02 TL
75 + 86,546 TL
Standart paket: 1

Şunun katları halinde sipariş ver: 1

Toplam fiyat:

115,39 TL

1 x 115,3947 TL

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
Dişliler için M16
d1 tol. H13 17.0
d2 30.0
h1 5.3
h2 1.3
r1 22.0
Load capacity for static load max. kN 73.0
With 25400 h3 9.6
With 25700 h3 10.4
Weight g 13.0
Malzeme Steel

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin