Menü Arama

Pul M20 21.0 36.0 Steel

Küresel Pullar, hafifçe içbükey veya dışbükey yüzeye sahiptir. Eşleşen yüzeyler arasındaki uyumsuzluğu telafi etmek için somun veya cıvatalarla kullanılıp güvenli bir bağlantı sağlar ve bileşenlerde hasarı önler. Ağır yük uygulamaları için idealdir. Çelikten mamul olduğundan sağlam ve uzun ömürlüdür.
Ürün kodu:

20267278

15 Stokta Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
1 - 9 163,913 TL
10 - 29 147,5217 TL
30 - 74 139,326 TL
75 + 122,9347 TL
Standart paket: 1

Şunun katları halinde sipariş ver: 1

Toplam fiyat:

163,91 TL

1 x 163,913 TL

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
Dişliler için M20
d1 tol. H13 21.0
d2 36.0
h1 6.3
h2 2.0
r1 27.0
Load capacity for static load max. kN 117.0
With 25400 h3 11.7
With 25700 h3 12.2
Weight g 23.0
Malzeme Steel

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin