Menü Arama

Yaylı Bağlantı Elemanı Natural 1.0 mm 5.0 mm (PT)

Tahrikli Bağlantılar, takma ve çıkarma sırasında esnekliği artıran içi boş gövdeye sahip olduğundan bu işlem kolayca yapılır. Pim girerken halka genişleyerek sıkıca geçer. Perçinin önden takılması gereken uygulamalarda ideal olan çok amaçlı perçinlerdir. Dekoratif delik tapası olarak etkili bir şekilde kullanılabilir. Kurulum için alet gerekmez.
Ürün kodu:

137002000005

Teslim süresini öğrenmek için tıklayın Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
500 + 4,2792 TL
Standart paket: 500

Şunun katları halinde sipariş ver: 500

Toplam fiyat:

2.139,60 TL

500 x 4,2792 TL

Numune ekle +

Yararlı Bilgiler

Belgeler

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
Uyumlu Delik Çapı 3.9 mm
Uyumlu Pano Kalınlık Aralığı 1.0 - 5.0 mm
Çapa Uzunluğu 14.0 mm
Kafa Çapı 9.0 mm
Kafa Yüksekliği 1.6 mm
Renk Natural
Tam Malzeme Polyoxymethylene
Malzeme Tutuşabilirlik Standardı UL94 HB
Perçin Tipi Yaylı Bağlantı Elemanı
Perçin Kafa Biçimi Truss
Perçin Bağlantı Stili İtmeli
GTIP Numarası 3926909790

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin