Menü Arama

Yaylı Bağlantı Elemanı Natural 2.4 mm 2.4 mm (PT)

Tahrikli Bağlantılar, takma ve çıkarma sırasında esnekliği artıran içi boş gövdeye sahip olduğundan bu işlem kolayca yapılır. Pim girerken halka genişleyerek sıkıca geçer. Perçinin önden takılması gereken uygulamalarda ideal olan çok amaçlı perçinlerdir. Dekoratif delik tapası olarak etkili bir şekilde kullanılabilir. Kurulum için alet gerekmez.
Ürün kodu:

27SNC2190093

1990 Stokta Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
1000 - 4999 5,5501 TL
5000 - 19999 4,995 TL
20000 + 4,4954 TL
Standart paket: 1000

Şunun katları halinde sipariş ver: 1000

Toplam fiyat:

5.550,10 TL

1000 x 5,5501 TL

Numune ekle +

Yararlı Bilgiler

Belgeler

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
Uyumlu Delik Çapı 5.6 mm
Uyumlu Pano Kalınlık Aralığı 2.4 mm
Çapa Uzunluğu 11.5 mm
Kafa Çapı 8.7 mm
Kafa Yüksekliği 1.5 mm
Renk Natural
Tam Malzeme Acetal
Perçin Tipi Yaylı Bağlantı Elemanı
Perçin Kafa Biçimi Truss
Perçin Bağlantı Stili İtmeli
GTIP Numarası 3926909790

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin