Miktar | Birim fiyatı |
---|---|
1000 + | 3,3434 TL |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Uyumlu Delik Çapı | 3.9 mm |
---|---|
Uyumlu Delik Çapı | 0.154 in |
Uyumlu Pano Kalınlık Aralığı | 1.0 - 5.0 mm |
Uyumlu Pano Kalınlık Aralığı | 0.039 - 0.197 in |
Çapa Uzunluğu | 14.0 mm |
Çapa Uzunluğu | 0.551 in |
Kafa Çapı | 9.0 mm |
Kafa Çapı | 0.354 in |
Kafa Yüksekliği | 1.6 mm |
Kafa Yüksekliği | 0.063 in |
Renk | Natural |
Tam Malzeme | Acetal |
Malzeme Tutuşabilirlik Standardı | UL94 HB |
Perçin Tipi | Yaylı Bağlantı Elemanı |
Perçin Kafa Biçimi | Truss |
Perçin Bağlantı Stili | İtmeli |
GTIP Numarası | 3926909790 |
Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız
Bizimle iletişime geçtiğiniz için teşekkür ederiz, size en kısa süre içinde yanıt vereceğiz
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.