Menü Arama

İtmeli Perçin 4.7 mm 1.0 mm 5.5 mm Acetal Natural

Geçmeli perçinler hızlı ve uygun maliyetli bağlantı elemanı gerektiren aletsiz kurulumlar için tasarlanmıştır. Bombeli başa sahiptir. İyi termal ve elektrik yalıtımı özellikleri sağlayan siyah Naylon 6/66, RMS-103'ten mamuldür. UL94 V-0 standardına uygundur.
Ürün kodu:

DF-137-030

2587 Stokta Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
1000 + 3,3434 TL
Standart paket: 1000

Şunun katları halinde sipariş ver: 1000

Toplam fiyat:

3.343,40 TL

1000 x 3,3434 TL

Numune ekle +

Yararlı Bilgiler

Belgeler

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
Uyumlu Delik Çapı 4.7 mm
Uyumlu Pano Kalınlık Aralığı 1.0 - 5.5 mm
Çapa Uzunluğu 15.0 mm
Kafa Çapı 10.0 mm
Kafa Yüksekliği 1.7 mm
Renk Natural
Tam Malzeme Acetal
Malzeme Tutuşabilirlik Standardı UL94 HB
Perçin Tipi Yaylı Bağlantı Elemanı
Perçin Kafa Biçimi Truss
Perçin Bağlantı Stili İtmeli
GTIP Numarası 3926909790

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin