Menü Arama

İtmeli Perçin 7.8 mm 1.5 mm 7.0 mm Acetal Natural

Siyah Naylon 66/6'dan UL94 V0 standardına uygun olarak imal edilen Geçmeli Perçin, pratik ve uygun maliyetlidir, aletsiz monte edilebilir. İki parçalı kalıplı bağlantı elemanı kurulu ve kullanıma hazır olarak gelir. Özel tasarım ayakları genişlediğinde bileşenler sıkıca ve kalıcı olarak yerine sabitlenir.
Ürün kodu:

DF-137-050

5443 Stokta Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
1000 + 4,0268 TL
Standart paket: 1000

Şunun katları halinde sipariş ver: 1000

Toplam fiyat:

4.026,80 TL

1000 x 4,0268 TL

Numune ekle +

Yararlı Bilgiler

Belgeler

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
Uyumlu Delik Çapı 7.8 mm
Uyumlu Pano Kalınlık Aralığı 1.5 - 7.0 mm
Çapa Uzunluğu 19.0 mm
Kafa Çapı 14.0 mm
Kafa Yüksekliği 2.2 mm
Renk Natural
Tam Malzeme Acetal
Malzeme Tutuşabilirlik Standardı UL94 HB
Perçin Tipi Yaylı Bağlantı Elemanı
Perçin Kafa Biçimi Truss
Perçin Bağlantı Stili İtmeli
GTIP Numarası 3926909790

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin