Menü Arama

İtmeli Perçin 7.8 mm 1.5 mm 7.0 mm Nylon Natural

Beyaz Naylon 6/6 6/6'dan mamul itmeli perçin, geniş yuvarlak başa sahiptir. İyi elektrik yalıtım özellikleriyle hızlı ve uygun maliyetli bir birleştirme çözümüdür. Hızlı ve aletsiz birleştirme gerektiren uygulamalarda kullanılabilir. Perçini parçaya geçirip perçinin başına bastırarak yerine oturtun.
Ürün kodu:

DFVO-137-050

145856 Stokta Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
1000 + 5,1308 TL
Standart paket: 1000

Şunun katları halinde sipariş ver: 1000

Toplam fiyat:

5.130,80 TL

1000 x 5,1308 TL

Numune ekle +

Yararlı Bilgiler

Belgeler

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
Uyumlu Delik Çapı 7.8 mm
Uyumlu Pano Kalınlık Aralığı 1.5 - 7.0 mm
Çapa Uzunluğu 19.0 mm
Kafa Çapı 14.0 mm
Kafa Yüksekliği 2.2 mm
Renk Natural
Tam Malzeme Nylon 6/6
Malzeme Tutuşabilirlik Standardı UL94 V-0
Perçin Tipi Yaylı Bağlantı Elemanı
Perçin Kafa Biçimi Truss
Perçin Bağlantı Stili İtmeli
GTIP Numarası 3926909790

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin