Menü Arama

Kenar Koruyucu 20.0 m (L) 9.0 mm (W) 3.0 mm

Kenar ve çerçeve contası EMI perdelemesi ve koruması için idealdir. Standart olarak PVC malzemede sunulur.
Ürün kodu:

34009507001

237 Stokta Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Maalesef, fiyat bilgileri mevcut değil. Lütfen +90 212 721 4444 numaralı telefondan Müşteri Hizmetleri ekibini arayın veya sales@essentracomponents.com.tr adresine e-posta gönderin.
Standart paket: 1

Şunun katları halinde sipariş ver: 1

Yararlı Bilgiler

Belgeler

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
Toplam Yükseklik 12.5 mm
Bant Genişliği 9.0 mm
Renk Black
Tam Malzeme Polyvinyl Chloride
Stil Kenar Koruyucu
Tip 3
GTIP Numarası 4016930090

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin