Menü Arama

Ray Kelepçesi 15.0 24.0 25.0 Alüminyum

Manuel ray kelepçesi, ray vagonlarıyla kullanılmak için tasarlanmıştır. Temas parçalarını raya bastıran kelepçeli kol, vagonun yerine tespit edilmesini sağlar. Büyük yüklere ve titreşimlere dayanabilir, sağlam kavrama sunar. Alüminyum malzemeden mamuldür.
Ürün kodu:

20175719

Teslim süresini öğrenmek için tıklayın Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
1 - 2 5.084,5826 TL
3 - 4 4.322,0591 TL
5 - 9 4.067,666 TL
10 + 3.813,6008 TL
Standart paket: 1

Şunun katları halinde sipariş ver: 1

Toplam fiyat:

5.084,58 TL

1 x 5.084,5826 TL

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
For rail 15.0
h1 24.0
l1 25.0
w1 47.0
h2 4.5
h3 12.5
h4 44.0
l2 17.0
w2 17.0
w3 30.5
d1 M4
Holding force kN 1200.0
Torque to Nm 5.0
Malzeme Alüminyum

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin