Menü Arama

Ray Kelepçesi 15.0 24.0 20.0 Alüminyum

Manuel ray kelepçesi, ray vagonlarıyla kullanılmak için tasarlanmıştır. Temas parçalarını raya bastıran kelepçeli kol, vagonun yerine tespit edilmesini sağlar. Büyük yüklere ve titreşimlere dayanabilir, sağlam kavrama sunar. Alüminyum malzemeden mamuldür.
Ürün kodu:

20175825

4 Stokta Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
1 - 2 4.604,6452 TL
3 - 4 4.374,5113 TL
5 - 9 4.144,0495 TL
10 + 3.913,9156 TL
Standart paket: 1

Şunun katları halinde sipariş ver: 1

Toplam fiyat:

4.604,65 TL

1 x 4.604,6452 TL

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
For rail 15.0
h1 24.0
l1 20.0
w1 34.0
h2 4.5
h3 12.9
h4 40.0
l2 10.0
w2 10.0
w3 29.9
d1 M3
Holding force kN 130.0
Torque to Nm 3.0
Malzeme Alüminyum

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin