Menü Arama

Ray Kelepçesi 25.0 40.0 30.0 Alüminyum

Manuel ray kelepçesi, ray vagonlarıyla kullanılmak için tasarlanmıştır. Temas parçalarını raya bastıran kelepçeli kol, vagonun yerine tespit edilmesini sağlar. Büyük yüklere ve titreşimlere dayanabilir, sağlam kavrama sunar. Alüminyum malzemeden mamuldür.
Ürün kodu:

20175948

Teslim süresini öğrenmek için tıklayın Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
1 - 2 5.839,8939 TL
3 - 4 4.963,9426 TL
5 - 9 4.671,8495 TL
10 + 4.380,0843 TL
Standart paket: 1

Şunun katları halinde sipariş ver: 1

Toplam fiyat:

5.839,89 TL

1 x 5.839,8939 TL

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
For rail 25.0
h1 40.0
l1 30.0
w1 70.0
h2 9.0
h3 15.0
h4 63.0
l2 20.0
w2 20.0
w3 38.5
d1 M6
Holding force kN 1200.0
Torque to Nm 7.0
Malzeme Alüminyum

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin