Menü Arama

Ray Kelepçesi 45.0 60.0 44.0 Alüminyum

Manuel ray kelepçesi, ray vagonlarıyla kullanılmak için tasarlanmıştır. Temas parçalarını raya bastıran kelepçeli kol, vagonun yerine tespit edilmesini sağlar. Büyük yüklere ve titreşimlere dayanabilir, sağlam kavrama sunar. Alüminyum malzemeden mamuldür.
Ürün kodu:

20175955

Teslim süresini öğrenmek için tıklayın Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
1 - 2 7.059,0791 TL
3 - 4 6.000,2008 TL
5 - 9 5.647,1321 TL
10 + 5.294,3913 TL
Standart paket: 1

Şunun katları halinde sipariş ver: 1

Toplam fiyat:

7.059,08 TL

1 x 7.059,0791 TL

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
For rail 45.0
h1 60.0
l1 44.0
w1 120.0
h2 12.0
h3 26.5
h4 78.0
l2 26.0
w2 26.0
w3 46.5
d1 M10
Holding force kN 2000.0
Torque to Nm 15.0
Malzeme Alüminyum

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin