This range of Lipped and Un-lipped hygienic Ring Seal Clamps are the latest advancement in contamination detection and containment, thus helping reduce product loss and increase productivity. This unique range of metal detectable elastomer compounds has been developed specially, to meet the stringent demands of the pharmaceutical and food processing industries.
Fragments as small as 2 to 3 millimetres can be easily identified by in-line metal detection equipment that are used to detect products contaminated by process lines. Typical applications include static sealing applications for food processing equipment and pharmaceutical drug manufacturing equipment in the bioscience industry.
These ring seal clamps have excellent mechanical properties and sealing efficiency. They feature a blue seal to assist easy identification. They are free from animal derived ingredients.
Series Code: SRV0054, SRV0053, SRV0052, SRV0048, SRV0047, SRV0046
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
Fiyat aralığı | Stok Durumu | Halka Tipi | Renk | Malzeme | İç Çap | Dış Çap | Satın Al | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
444,966 TL - 744,9208 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Dudaksız
|
Blue
|
FKM
|
0.898 in
22.8 mm
|
1.988 in
50.5 mm
|
||
596,8535 TL - 999,1967 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Dudaksız
|
Blue
|
EPDM
|
1.409 in
35.8 mm
|
1.988 in
50.5 mm
|
||
531,6061 TL - 889,9655 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Dudaklı
|
Blue
|
EPDM
|
1.898 in
48.2 mm
|
2.52 in
64.0 mm
|
||
594,7142 TL - 995,6154 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Dudaksız
|
Blue
|
FKM
|
1.898 in
48.2 mm
|
2.52 in
64.0 mm
|
||
626,8032 TL - 1.049,3356 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Dudaklı
|
Blue
|
FKM
|
1.898 in
48.2 mm
|
2.52 in
64.0 mm
|
||
513,4224 TL - 859,5241 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Dudaksız
|
Black
|
VMQ
|
2.382 in
60.5 mm
|
3.051 in
77.5 mm
|
||
778,6906 TL - 1.303,6115 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Dudaksız
|
Blue
|
EPDM
|
2.882 in
73.2 mm
|
3.583 in
91.0 mm
|
||
1.343,4552 TL - 2.249,0881 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Dudaksız
|
Blue
|
FKM
|
3.85 in
97.8 mm
|
4.685 in
119.0 mm
|
||
861,0521 TL - 1.441,4935 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Dudaksız
|
Black
|
VMQ
|
3.85 in
97.8 mm
|
4.685 in
119.0 mm
|
||
287,7305 TL - 287,7305 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Dudaksız
|
Blue
|
EPDM
|
0.898 in
22.8 mm
|
1.988 in
50.5 mm
|
||
529,4667 TL - 529,4667 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Dudaksız
|
Blue
|
FKM
|
1.398 in
35.5 mm
|
1.988 in
50.5 mm
|
||
556,2075 TL - 931,1511 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Dudaklı
|
Blue
|
FKM
|
1.409 in
35.8 mm
|
1.988 in
50.5 mm
|
||
505,9349 TL - 846,9893 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Dudaksız
|
Blue
|
EPDM
|
1.898 in
48.2 mm
|
2.52 in
64.0 mm
|
||
497,3779 TL - 832,6639 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Dudaksız
|
Black
|
VMQ
|
1.898 in
48.2 mm
|
2.52 in
64.0 mm
|
||
693,1203 TL - 1.160,3575 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Dudaksız
|
Blue
|
FKM
|
2.382 in
60.5 mm
|
3.051 in
77.5 mm
|
||
772,2728 TL - 1.292,8675 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Dudaksız
|
Black
|
VMQ
|
2.882 in
73.2 mm
|
3.583 in
91.0 mm
|
||
840,7291 TL - 1.407,4707 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Dudaksız
|
Blue
|
EPDM
|
3.85 in
97.8 mm
|
4.685 in
119.0 mm
|
||
811,8491 TL - 1.359,1225 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Dudaklı
|
Black
|
VMQ
|
2.882 in
73.2 mm
|
3.583 in
91.0 mm
|
||
299,4964 TL - 299,4964 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Dudaklı
|
Blue
|
EPDM
|
0.898 in
22.8 mm
|
1.988 in
50.5 mm
|
||
308,0534 TL - 308,0534 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Dudaklı
|
Black
|
VMQ
|
0.898 in
22.8 mm
|
1.988 in
50.5 mm
|
||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.