Miktar | Birim fiyatı |
---|---|
1 - 49 | 178,3961 TL |
50 - 249 | 127,4258 TL |
250 + | 114,6831 TL |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Bitir | Black Powder Coated |
---|---|
Mandal Malzemesi | Die Cast Zinc Alloy |
Mil Malzemesi | Die Cast Zinc Alloy |
Gövde Malzemesi | Die Cast Zinc Alloy |
Anahtar Tipi | Çift Uçlu Anahtar |
Montaj Yönelimi | Sol Tutamaklı |
Azami Basınç | 6.0 mm |
Azami Basınç | 0.236 in |
Kafa Yüksekliği | 6.0 mm |
Kafa Yüksekliği | 0.236 in |
Hazne Yüksekliği | 32.0 mm |
Hazne Yüksekliği | 1.26 in |
Toplam Uzunluk | 76.0 mm |
Toplam Uzunluk | 2.992 in |
Montaj Deliği Genişliği | 20.2 mm |
Montaj Deliği Genişliği | 0.795 in |
Montaj Deliği Uzunluğu | 22.2 mm |
Montaj Deliği Uzunluğu | 0.874 in |
GTIP Numarası | 8301300000 |
Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız
Bizimle iletişime geçtiğiniz için teşekkür ederiz, size en kısa süre içinde yanıt vereceğiz
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.