Menü Arama

Sıkıştırmalı Milli Sürgü 3 mm Çift Uçlu Anahtar 38.0 mm

Sabit Sıkıştırmalı Silindirli Kilitler, çok yönlü, düşük profilli yuvarlak tasarıma sahiptir. Kapı ve panoları kapalı tutup titreşim sebebiyle oluşan gürültüyü, ayrıca panonun oynamasını önler. Daha fazla sıkıştırma sağladığından IP/NEMA performansı gereken durumlarda güvenli bir kapatma sunar. Anahtarla çalışır. Çalışma sıcaklığı -50°C ile +80°C arasındadır. Siyah toz kaplamalı olup pres döküm çinko alaşımdan mamuldür.
Ürün kodu:

0401121334001E

Teslim süresini öğrenmek için tıklayın Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Maalesef, fiyat bilgileri mevcut değil. Lütfen +90 212 721 4444 numaralı telefondan Müşteri Hizmetleri ekibini arayın veya sales@essentracomponents.com.tr adresine e-posta gönderin.
Standart paket: 1

Şunun katları halinde sipariş ver: 1

Yararlı Bilgiler

Belgeler

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
Bitir Black Powder Coated
Mil Malzemesi Steel
Gövde Malzemesi Zamak
Anahtar Tipi 3 mm Çift Uçlu Anahtar
Montaj Yönelimi Sağ Tutamaklı
Azami Basınç 6.0 mm
Kafa Çapı 30.0 mm
Kafa Yüksekliği 6.0 mm
Mil Uzunluğu 45.0 mm
Hazne Yüksekliği 32.0 mm
Montaj Deliği Genişliği 20.2 mm
Montaj Deliği Uzunluğu 22.2 mm
GTIP Numarası 8301409000

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin