Menü Arama

Sıkıştırmalı Kilit Üçgen Anahtar 35.0 mm Zinc Alloy

Sabit Sıkıştırmalı Silindirli Kilitler, çok yönlü, düşük profilli yuvarlak tasarıma sahiptir. Kapı ve panoları kapalı tutup titreşim sebebiyle oluşan gürültüyü, ayrıca panonun oynamasını önler. Daha fazla sıkıştırma sağladığından IP/NEMA performansı gereken durumlarda güvenli bir kapatma sunar. Çalışma sıcaklığı -50°C ile +80°C arasındadır. Siyah toz kaplamalı olup pres döküm çinko alaşımdan mamuldür.
Ürün kodu:

0401123731E

173 Stokta Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
1 - 49 220,5297 TL
50 - 249 157,5212 TL
250 + 141,7691 TL
Standart paket: 50

Herhangi bir miktarda sipariş et

Toplam fiyat:

220,53 TL

1 x 220,5297 TL

Yararlı Bilgiler

Belgeler

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
Bitir Black Powder Coated
Mandal Malzemesi Die Cast Zinc Alloy
Mil Malzemesi Die Cast Zinc Alloy
Gövde Malzemesi Die Cast Zinc Alloy
Anahtar Tipi Üçgen Anahtar
Montaj Yönelimi Sol Tutamaklı
Azami Basınç 6.0 mm
Kafa Yüksekliği 6.0 mm
Hazne Yüksekliği 32.0 mm
Toplam Uzunluk 76.0 mm
Montaj Deliği Genişliği 20.2 mm
Montaj Deliği Uzunluğu 22.2 mm
GTIP Numarası 8301300000

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin