Menü Arama

Sıkıştırmalı Milli Sürgü Üçgen Anahtar 24.0 mm

Sabit Sıkıştırmalı Silindirli Kilitler, çok yönlü, düşük profilli yuvarlak tasarıma sahiptir. Kapı ve panoları kapalı tutup titreşim sebebiyle oluşan gürültüyü, ayrıca panonun oynamasını önler. Daha fazla sıkıştırma sağladığından IP/NEMA performansı gereken durumlarda güvenli bir kapatma sunar. Anahtarla çalışır. Çalışma sıcaklığı -50°C ile +80°C arasındadır. Doğal kaplamalı olup paslanmaz çelikten mamuldür.
Ürün kodu:

0401403759E

Teslim süresini öğrenmek için tıklayın Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
1 - 9 1.981,3724 TL
10 - 49 1.415,266 TL
50 + 1.273,7395 TL

Yararlı Bilgiler

Belgeler

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
Mandal Malzemesi Stainless Steel
Mil Malzemesi Stainless Steel
Gövde Malzemesi Stainless Steel
Anahtar Tipi Üçgen Anahtar
Montaj Yönelimi Sol Tutamaklı
Azami Basınç 6.0 mm
Kafa Çapı 30.0 mm
Kafa Yüksekliği 6.0 mm
Mil Uzunluğu 45.0 mm
Hazne Yüksekliği 32.0 mm
Montaj Deliği Genişliği 20.2 mm
Montaj Deliği Uzunluğu 22.2 mm
GTIP Numarası 7326909890

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin