0403401331E
Miktar | Birim fiyatı |
---|
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Mandal Malzemesi | Stainless Steel |
---|---|
Mil Malzemesi | Stainless Steel |
Gövde Malzemesi | Stainless Steel |
Anahtar Tipi | Çift Uçlu Anahtar |
Montaj Yönelimi | Sol Tutamaklı |
Azami Basınç | 6.0 mm |
Azami Basınç | 0.236 in |
Kafa Çapı | 30.0 mm |
Kafa Çapı | 1.181 in |
Kafa Yüksekliği | 6.0 mm |
Kafa Yüksekliği | 0.236 in |
Mil Uzunluğu | 45.0 mm |
Mil Uzunluğu | 1.772 in |
Hazne Yüksekliği | 32.0 mm |
Hazne Yüksekliği | 1.26 in |
Montaj Deliği Genişliği | 19.2 mm |
Montaj Deliği Genişliği | 0.756 in |
Montaj Deliği Uzunluğu | 22.2 mm |
Montaj Deliği Uzunluğu | 0.874 in |
GTIP Numarası | 7318190090 |
Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız
Bizimle iletişime geçtiğiniz için teşekkür ederiz, size en kısa süre içinde yanıt vereceğiz
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.