Menü Arama

Sıkıştırmalı Milli Sürgü 22.0 mm 20.0 mm Stainless Steel

Sabit Sıkıştırmalı Silindirli Kilitler, çok yönlü, düşük profilli yuvarlak tasarıma sahiptir. Kapı ve panoları kapalı tutup titreşim sebebiyle oluşan gürültüyü, ayrıca panonun oynamasını önler. Daha fazla sıkıştırma sağladığından IP/NEMA performansı gereken durumlarda güvenli bir kapatma sunar. Anahtarla çalışır. Çalışma sıcaklığı -50°C ile +80°C arasındadır. Doğal kaplamalı olup paslanmaz çelikten mamuldür.
Ürün kodu:

5401401534001E

Teslim süresini öğrenmek için tıklayın Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Maalesef, fiyat bilgileri mevcut değil. Lütfen +90 212 721 4444 numaralı telefondan Müşteri Hizmetleri ekibini arayın veya sales@essentracomponents.com.tr adresine e-posta gönderin.
Standart paket: 1

Şunun katları halinde sipariş ver: 1

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
Mil Malzemesi Stainless Steel
Anahtar Tipi 5 mm Çift Uçlu Anahtar
Montaj Yönelimi Sağ Tutamaklı
Azami Basınç 4.0 mm
Kafa Yüksekliği 6.0 mm
Hazne Yüksekliği 22.0 mm
Toplam Uzunluk 45.0 mm
Montaj Deliği Genişliği 20.0 mm
Montaj Deliği Uzunluğu 22.0 mm
GTIP Numarası 8301409000

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin