5403401530001E
Miktar | Birim fiyatı |
---|
Mil Malzemesi | Stainless Steel |
---|---|
Anahtar Tipi | 5 mm Çift Uçlu Anahtar |
Montaj Yönelimi | Sağ Tutamaklı |
Azami Basınç | 4.0 mm |
Azami Basınç | 0.157 in |
Kafa Yüksekliği | 6.0 mm |
Kafa Yüksekliği | 0.236 in |
Hazne Yüksekliği | 22.0 mm |
Hazne Yüksekliği | 0.866 in |
Toplam Uzunluk | 45.0 mm |
Toplam Uzunluk | 1.772 in |
Montaj Deliği Genişliği | 19.2 mm |
Montaj Deliği Genişliği | 0.756 in |
Montaj Deliği Uzunluğu | 22.0 mm |
Montaj Deliği Uzunluğu | 0.866 in |
GTIP Numarası | 8301409000 |
Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız
Bizimle iletişime geçtiğiniz için teşekkür ederiz, size en kısa süre içinde yanıt vereceğiz
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.