Menü Arama

Sabit Silindir Başlı Vida M6 20.0 303 Stainless Steel

Düşük başlı Sabit Kelebek Vida. Silindirik başlı vidaları dokunma özelliklerini sabit vidaların tutma gücüyle birleştirir. Kayıp veya gevşek vidaların neden olduğu hasar, maliyet ve zaman kaybını önleyen güvenli bir tespit çözümüdür. Dişli ve dişsiz pano deliklerinde kullanılabilir.
Ürün kodu:

20138783

2884 Stokta Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
1 - 99 121,017 TL
100 - 249 108,953 TL
250 - 749 96,8136 TL
750 + 84,7496 TL
Standart paket: 1

Şunun katları halinde sipariş ver: 1

Toplam fiyat:

121,02 TL

1 x 121,017 TL

Yararlı Bilgiler

Belgeler

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
d1 M6
d2 a012 4.5
D3 12.0
d4 min 6.5
l1 025 20.0
l2 025 7.5
h1 6.0
GTIP Numarası 7318156290

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin