Menü Arama

Sabit Silindir Başlı Vida M3 8.0 316 Stainless Steel

Düşük baş tasarımlı Sabit Silindirik Başlı Vida. Bu model, silindir başlı vidaların dokunsal özellikleriyle sabit vidaların tutuş gücünü birleştirir. Güvenli bir bağlantı çözümü sağlayarak kayıp veya gevşek vidalar sebebiyle oluşabilecek hasar, maliyet ve zaman kayıplarını önler. Dişli ve dişsiz pano deliklerinde kullanılabilir.
Ürün kodu:

20181468

495 Stokta Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
1 - 99 105,6935 TL
100 - 249 95,1241 TL
250 - 749 84,5546 TL
750 + 73,9855 TL
Standart paket: 1

Şunun katları halinde sipariş ver: 1

Toplam fiyat:

105,69 TL

1 x 105,6935 TL

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
d1 M3
d2 a012 2.0
D3 8.0
d4 min 3.5
l1 025 8.0
l2 025 4.5
h1 5.0
GTIP Numarası 7318156290

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin