Menü Arama

Sabit Silindir Başlı Vida M4 14.0 Karartılmış Paslanmaz 316

Düşük baş tasarımlı Sabit Silindirik Başlı Vida. Bu model, silindir başlı vidaların dokunsal özellikleriyle sabit vidaların tutuş gücünü birleştirir. Güvenli bir bağlantı çözümü sağlayarak kayıp veya gevşek vidalar sebebiyle oluşabilecek hasar ve zaman kayıplarını önler. Dişli ve dişsiz pano deliklerinde kullanılabilir. Karartılmış görünümlüdür ve paslanmaz çelikten mamuldür.
Ürün kodu:

20184889

Teslim süresini öğrenmek için tıklayın Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
1 - 99 120,9603 TL
100 - 249 108,8641 TL
250 - 749 96,7682 TL
750 + 84,672 TL
Standart paket: 1

Şunun katları halinde sipariş ver: 1

Toplam fiyat:

120,96 TL

1 x 120,9603 TL

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
d1 M4
d2 a012 2.8
D3 10.0
d4 min 4.5
l1 025 14.0
l2 025 6.0
h1 5.0
Bitir Karartılmış
GTIP Numarası 7318156290

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin