Menü Arama

Sabit Silindir Başlı Vida M8 20.0 316 Stainless Steel

Düşük baş tasarımlı Sabit Silindirik Başlı Vida. Bu model, silindir başlı vidaların dokunsal özellikleriyle sabit vidaların tutuş gücünü birleştirir. Güvenli bir bağlantı çözümü sağlayarak kayıp veya gevşek vidalar sebebiyle oluşabilecek hasar, maliyet ve zaman kayıplarını önler. Dişli ve dişsiz pano deliklerinde kullanılabilir.
Ürün kodu:

20190019

190 Stokta Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
1 - 99 184,2589 TL
100 - 249 165,8331 TL
250 - 749 147,4069 TL
750 + 128,9811 TL
Standart paket: 1

Şunun katları halinde sipariş ver: 1

Toplam fiyat:

184,26 TL

1 x 184,2589 TL

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
d1 M8
d2 a012 6.0
D3 16.0
d4 min 8.5
l1 025 20.0
l2 025 10.0
h1 8.0
GTIP Numarası 7318156290

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin