Menü Arama

Sabit Silindir Başlı Vida M8 25.0 Karartılmış Paslanmaz 303

Captive Thumb Screw with a low head. Design that combines tactile properties of thumb screws with the retention power of captive screws. Provides a secure fastening solution that prevents damage, and time delays cause from lost or loose screws. Can be used in threaded and non-threaded panel holes. Blackened finish made from stainless steel.
Ürün kodu:

20190088

Teslim süresini öğrenmek için tıklayın Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
1 - 99 162,768 TL
100 - 249 146,4912 TL
250 - 749 130,2144 TL
750 + 113,9376 TL
Standart paket: 1

Şunun katları halinde sipariş ver: 1

Toplam fiyat:

162,77 TL

1 x 162,768 TL

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
d1 M8
d2 a012 6.0
d3 16.0
d4 min 8.5
l1 025 25.0
l2 025 10.0
h1 8.0
Bitir Karartılmış
GTIP Numarası 7318156290

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin