Menü Arama

Sabit Silindir Başlı Vida M8 16.0 303 Stainless Steel

Uzun başlı Sabit Kelebek Vida. Silindirik başlı vidaları dokunma özelliklerini sabit vidaların tutma gücüyle birleştirir. Kayıp veya gevşek vidaların neden olduğu hasar, maliyet ve zaman kaybını önleyen güvenli bir tespit çözümüdür. Dişli ve dişsiz pano deliklerinde kullanılabilir.
Ürün kodu:

20140700

203 Stokta Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
1 - 99 156,6058 TL
100 - 249 140,9226 TL
250 - 749 125,2394 TL
750 + 109,6316 TL
Standart paket: 1

Şunun katları halinde sipariş ver: 1

Toplam fiyat:

156,61 TL

1 x 156,6058 TL

Yararlı Bilgiler

Belgeler

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
d1 M8
d2 a012 6.0
D3 10.0
d4 min 8.5
l1 025 16.0
l2 025 8.0
h1 16.0
GTIP Numarası 7318156290

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin