Menü Arama

Sabit Silindir Başlı Vida M6 16.0 Karartılmış Paslanmaz 316

Uzun baş tasarımlı Sabit Silindirik Başlı Vida. Bu model, silindir başlı vidaların dokunsal özellikleriyle sabit vidaların tutuş gücünü birleştirir. Güvenli bir bağlantı çözümü sağlayarak kayıp veya gevşek vidalar sebebiyle oluşabilecek hasar, maliyet ve zaman kayıplarını önler. Dişli ve dişsiz pano deliklerinde kullanılabilir. Karartılmış görünümlüdür ve paslanmaz çelikten mamuldür.
Ürün kodu:

20184384

Teslim süresini öğrenmek için tıklayın Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
1 - 99 155,0172 TL
100 - 249 139,5151 TL
250 - 749 124,0134 TL
750 + 108,5117 TL
Standart paket: 1

Şunun katları halinde sipariş ver: 1

Toplam fiyat:

155,02 TL

1 x 155,0172 TL

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
d1 M6
d2 a012 4.2
D3 8.0
d4 min 6.5
l1 025 16.0
l2 025 8.0
h1 12.0
Bitir Karartılmış
GTIP Numarası 7318156290

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin