Menü Arama

Sabit Silindir Başlı Vida M6 30.0 Karartılmış Paslanmaz 316

Uzun baş tasarımlı Sabit Silindirik Başlı Vida. Bu model, silindir başlı vidaların dokunsal özellikleriyle sabit vidaların tutuş gücünü birleştirir. Güvenli bir bağlantı çözümü sağlayarak kayıp veya gevşek vidalar sebebiyle oluşabilecek hasar, maliyet ve zaman kayıplarını önler. Dişli ve dişsiz pano deliklerinde kullanılabilir. Karartılmış görünümlüdür ve paslanmaz çelikten mamuldür.
Ürün kodu:

20184414

Teslim süresini öğrenmek için tıklayın Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
1 - 99 170,2836 TL
100 - 249 153,2556 TL
250 - 749 136,2271 TL
750 + 119,1987 TL
Standart paket: 1

Şunun katları halinde sipariş ver: 1

Toplam fiyat:

170,28 TL

1 x 170,2836 TL

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
d1 M6
d2 a012 4.2
D3 8.0
d4 min 6.5
l1 025 30.0
l2 025 15.0
h1 12.0
Bitir Karartılmış
GTIP Numarası 7318156290

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin