Menü Arama

Sabit Vidalar - Alyan Başlı

Stokta

Sabit Vidalar, tamamen gevşetilse bile takıldıkları bileşende kalmak üzere tasarlanan bağlantı elemanları olup birçok farklı uygulamada pratik, güvenli ve kolayca kullanılır. Bu vidalar, gevşeyip kurulumdan çıkmadan sıkı bir şekilde yerinde durduğundan vidaların sık sık çıkarılması gerektiği veya güvenlik endişesi olan durumlarda yaygın olarak kullanılır.

Sabit Vidalar alyan başlı ve Torx tahriklidir. Torx tahrik, sabit şekilde oturup hızlıca konumlandırıldığından aşağı doğru daha az basınç gerektirir. Dişli sabit pullarımızla birlikte kullanıldığında dişsiz delikli panolar için mükemmel bir tespit seçeneğidir. 2006/42/EC Makine Yönetmeliğine ve tipik olarak, çıkarıldığında bağlantı elemanlarının sabit korkuluklara ve uygulamalara takılı kalmasını gerektiren ISO 14583 standardına uygun olarak kullanılır.

Vidalar, korozyona dayanıklı ve biraz manyetik olan Paslanmaz Çelikten mamul olup karartılmış ve karartılmamış seçenekleri mevcuttur. Elektronik eşya, endüstriyel makineler, dolaplar, panolar ve tıbbi cihazlarda yaygın olarak kullanılır. Bu vidaların gövde çapı daha küçük olduğundan benzer dişli boyutuna sahip aynı vidalar için önerilen tork seviyesine kadar sıkılmaması gerektiğini lütfen göz önünde bulundurun.

  • Torx tahrik, sabit şekilde oturup hızlıca konumlandırıldığından aşağı doğru daha az basınç gerektirir.
  • 2006/42/EC Makine Yönetmeliğine ve genel olarak ISO 14583 standardına uygun olarak kullanılır.
  • Tamamen gevşediklerinde bile takıldıkları parçada kalmak üzere tasarlanmıştır.
Malzeme: Karartılmış Paslanmaz 316, Karartılmış Paslanmaz 303, 316 Stainless Steel, 303 Stainless Steel Seri Kodu: SRP0149.A2

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
Daha az filtre göster Daha fazla filtre göster
140 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu d3 max h1 max Malzeme l1 025 d1 d2 a012 d4 min Satın Al
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
7.6
3.10
316 Stainless Steel
30.0
M4
2.8
4.5
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
7.6
3.10
316 Stainless Steel
60.0
M4
2.8
4.5
44 Stokta
7.6
3.10
316 Stainless Steel
12.0
M4
2.8
4.5
256 Stokta
10.5
4.70
303 Stainless Steel
20.0
M6
4.2
6.5
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
4.5
1.50
316 Stainless Steel
8.0
M2.5
1.7
2.8
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
5.7
1.65
Karartılmış Paslanmaz 303
25.0
M3
2.0
3.5
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
7.6
3.10
Karartılmış Paslanmaz 303
40.0
M4
2.8
4.5
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
7.6
3.10
Karartılmış Paslanmaz 303
16.0
M4
2.8
4.5
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
4.5
1.50
Karartılmış Paslanmaz 316
16.0
M2.5
1.7
2.8
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
5.7
1.65
Karartılmış Paslanmaz 316
10.0
M3
2.0
3.5
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
10.5
4.70
Karartılmış Paslanmaz 303
80.0
M6
4.2
6.5
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
7.6
3.10
Karartılmış Paslanmaz 316
60.0
M4
2.8
4.5
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
4.5
1.50
Karartılmış Paslanmaz 316
12.0
M2.5
1.7
2.8
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
9.5
3.70
Karartılmış Paslanmaz 303
40.0
M5
3.7
5.5
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
9.5
3.70
Karartılmış Paslanmaz 316
16.0
M5
3.7
5.5
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
9.5
3.70
Karartılmış Paslanmaz 316
30.0
M5
3.7
5.5
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
9.5
3.70
Karartılmış Paslanmaz 303
60.0
M5
3.7
5.5
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
9.5
3.70
Karartılmış Paslanmaz 303
25.0
M5
3.7
5.5
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
10.5
4.70
Karartılmış Paslanmaz 303
16.0
M6
4.2
6.5
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
7.6
3.10
Karartılmış Paslanmaz 316
30.0
M4
2.8
4.5
  • / 7
Sabit Vida Alyan Baş M4 30.0 316 Stainless Steel

20189099


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • d1
    M4
  • l1 025
    30.0
  • d2 a012
    2.8
  • d3 max
    7.6
  • d4 min
    4.5
Sabit Vida Alyan Baş M4 60.0 316 Stainless Steel

20189129


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • d1
    M4
  • l1 025
    60.0
  • d2 a012
    2.8
  • d3 max
    7.6
  • d4 min
    4.5
Sabit Vida Alyan Baş M4 12.0 316 Stainless Steel

20189051


Stok Seviyeleri
44 Stokta
Özellikler
  • d1
    M4
  • l1 025
    12.0
  • d2 a012
    2.8
  • d3 max
    7.6
  • d4 min
    4.5
Sabit Vida Alyan Baş M6 20.0 303 Stainless Steel

20188870


Stok Seviyeleri
256 Stokta
Özellikler
  • d1
    M6
  • l1 025
    20.0
  • d2 a012
    4.2
  • d3 max
    10.5
  • d4 min
    6.5
Sabit Vida Alyan Baş M2.5 8.0 316 Stainless Steel

20188948


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • d1
    M2.5
  • l1 025
    8.0
  • d2 a012
    1.7
  • d3 max
    4.5
  • d4 min
    2.8
Sabit Vida Alyan Baş M3 25.0 Karartılmış Paslanmaz 303

20189372


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • d1
    M3
  • l1 025
    25.0
  • d2 a012
    2.0
  • d3 max
    5.7
  • d4 min
    3.5
Sabit Vida Alyan Baş M4 40.0 Karartılmış Paslanmaz 303

20189457


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • d1
    M4
  • l1 025
    40.0
  • d2 a012
    2.8
  • d3 max
    7.6
  • d4 min
    4.5
Sabit Vida Alyan Baş M4 16.0 Karartılmış Paslanmaz 303

20189419


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • d1
    M4
  • l1 025
    16.0
  • d2 a012
    2.8
  • d3 max
    7.6
  • d4 min
    4.5
Sabit Vida Alyan Baş M2.5 16.0 Karartılmış Paslanmaz 316

20189679


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • d1
    M2.5
  • l1 025
    16.0
  • d2 a012
    1.7
  • d3 max
    4.5
  • d4 min
    2.8
Sabit Vida Alyan Baş M3 10.0 Karartılmış Paslanmaz 316

20189693


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • d1
    M3
  • l1 025
    10.0
  • d2 a012
    2.0
  • d3 max
    5.7
  • d4 min
    3.5
Sabit Vida Alyan Baş M6 80.0 Karartılmış Paslanmaz 303

20189631


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • d1
    M6
  • l1 025
    80.0
  • d2 a012
    4.2
  • d3 max
    10.5
  • d4 min
    6.5
Sabit Vida Alyan Baş M4 60.0 Karartılmış Paslanmaz 316

20189822


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • d1
    M4
  • l1 025
    60.0
  • d2 a012
    2.8
  • d3 max
    7.6
  • d4 min
    4.5
Sabit Vida Alyan Baş M2.5 12.0 Karartılmış Paslanmaz 316

20189662


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • d1
    M2.5
  • l1 025
    12.0
  • d2 a012
    1.7
  • d3 max
    4.5
  • d4 min
    2.8
Sabit Vida Alyan Baş M5 40.0 Karartılmış Paslanmaz 303

20189532


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • d1
    M5
  • l1 025
    40.0
  • d2 a012
    3.7
  • d3 max
    9.5
  • d4 min
    5.5
Sabit Vida Alyan Baş M5 16.0 Karartılmış Paslanmaz 316

20189846


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • d1
    M5
  • l1 025
    16.0
  • d2 a012
    3.7
  • d3 max
    9.5
  • d4 min
    5.5
Sabit Vida Alyan Baş M5 30.0 Karartılmış Paslanmaz 316

20189877


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • d1
    M5
  • l1 025
    30.0
  • d2 a012
    3.7
  • d3 max
    9.5
  • d4 min
    5.5
Sabit Vida Alyan Baş M5 60.0 Karartılmış Paslanmaz 303

20189556


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • d1
    M5
  • l1 025
    60.0
  • d2 a012
    3.7
  • d3 max
    9.5
  • d4 min
    5.5
Sabit Vida Alyan Baş M5 25.0 Karartılmış Paslanmaz 303

20189518


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • d1
    M5
  • l1 025
    25.0
  • d2 a012
    3.7
  • d3 max
    9.5
  • d4 min
    5.5
Sabit Vida Alyan Baş M6 16.0 Karartılmış Paslanmaz 303

20189563


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • d1
    M6
  • l1 025
    16.0
  • d2 a012
    4.2
  • d3 max
    10.5
  • d4 min
    6.5
Sabit Vida Alyan Baş M4 30.0 Karartılmış Paslanmaz 316

20189792


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • d1
    M4
  • l1 025
    30.0
  • d2 a012
    2.8
  • d3 max
    7.6
  • d4 min
    4.5