Menü Arama

Sabit Vida M3 8.0 303 Stainless Steel

Gömme başlı ve Torx uçlu Sabit Vida. Tasarım, vidaların kendiliğinden sökülmesini önler. Böylece, vida takıldığı pano deliğinden düşmez. Dişli ve dişsiz deliklerde kullanılabilir.
Ürün kodu:

20140083

253 Stokta Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
1 - 99 112,2706 TL
100 - 249 101,036 TL
250 - 749 89,8014 TL
750 + 78,5668 TL
Standart paket: 1

Şunun katları halinde sipariş ver: 1

Toplam fiyat:

112,27 TL

1 x 112,2706 TL

Yararlı Bilgiler

Belgeler

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
d1 M3
l1 025 8.0
d2 a012 2.0
d3 max 6.0
H1 max 2.5
l2 025 4.5
Sürüş Tipi Torx Tahrikli
Malzeme 303 Stainless Steel
GTIP Numarası 7318156290

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin