Menü Arama

Sabit Vida M2.5 10.0 303 Stainless Steel

Captive Screw with a pan style head and a Philips drive. Design prevents screws from unthreading itself. This means the screw will not fall out of the panel hole within which it has been inserted. Can be used in threaded and non-threaded holes.
Ürün kodu:

20180058

662 Stokta Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
1 - 99 87,9229 TL
100 - 249 79,006 TL
250 - 749 70,4826 TL
750 + 61,6313 TL
Standart paket: 1

Şunun katları halinde sipariş ver: 1

Toplam fiyat:

87,92 TL

1 x 87,9229 TL

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
d1 M2.5
l1 025 10.0
d2 a012 1.7
d3 max 5.0
H1 max 2.1
l2 025 3.7
Sürüş Tipi Philips Tahrikli
Malzeme 303 Stainless Steel
GTIP Numarası 8483608090

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin