Menü Arama

Sabit Vida M6 20.0 303 Stainless Steel

Captive Screw with a pan style head and a Philips drive. Design prevents screws from unthreading itself. This means the screw will not fall out of the panel hole within which it has been inserted. Can be used in threaded and non-threaded holes.
Ürün kodu:

20180140

9286 Stokta Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
1 - 99112,7721 TL
100 - 249101,2982 TL
250 - 74990,1521 TL
750+78,6782 TL
Standart paket: 1

Şunun katları halinde sipariş ver: 1

Toplam fiyat:

112,77 TL

1 x 112,7721 TL

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
d1 M6
l1 025 20.0
d2 a012 4.2
d3 max 12.0
H1 max 4.7
l2 025 7.5
Sürüş Tipi Philips Tahrikli
Malzeme 303 Stainless Steel
GTIP Numarası 7318156290

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin