Menü Arama

Sabit Vida M4 50.0 303 Stainless Steel

Captive Screw with a pan style head and a Philips drive. Design prevents screws from unthreading itself. This means the screw will not fall out of the panel hole within which it has been inserted. Can be used in threaded and non-threaded holes.
Ürün kodu:

20188078

Teslim süresini öğrenmek için tıklayın Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Maalesef, fiyat bilgileri mevcut değil. Lütfen +90 212 721 4444 numaralı telefondan Müşteri Hizmetleri ekibini arayın veya sales@essentracomponents.com.tr adresine e-posta gönderin.
Standart paket: 1

Şunun katları halinde sipariş ver: 1

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
d1 M4
l1 025 50.0
d2 a012 2.8
d3 max 8.0
H1 max 3.1
l2 025 6.0
Sürüş Tipi Philips Tahrikli
Malzeme 303 Stainless Steel
GTIP Numarası 7318156290

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin