Menü Arama

Salmastra Şeridi 6.6 mm 6.6 mm 6.1 mm PE Natural

This serrated grommet strip protection from rough panel edges that can compromise safety of parts and people that come in contact with them. The serrated edge gives flexibility to the strip, making it more suitable for irregular panel shapes.
Ürün kodu:

49092

12 Stokta Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
1 + 2.625,0761 TL
Standart paket: 1

Şunun katları halinde sipariş ver: 1

Toplam fiyat:

2.625,08 TL

1 x 2.625,0761 TL

Yararlı Bilgiler

Belgeler

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
Renk Natural
Biçim Serrated
Tip Serrated Lengths
Kanal Yüksekliği 4.3 mm
İç Genişlik 6.6 mm
Uzunluk 9.8 mm
Toplam Uzunluk 25.0 m
Toplam Genişlik 9.8 mm
Tam Malzeme Polythene
GTIP Numarası 3926909790

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin