Menü Arama

Salmastra Şeridi 1.1 mm 1.4 mm 5.5 mm Stainless Steel Black

This continuous grommet is made from 304 stainless steel coated with black nylon. The grommet is flexible enough to provide additional support and protection for wires passing through panels. Comes with a pink colour code strip.
Ürün kodu:

MCGF-2N

35 Stokta Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
1 + 26.198,8214 TL
Standart paket: 1

Şunun katları halinde sipariş ver: 1

Toplam fiyat:

26.198,82 TL

1 x 26.198,8214 TL

Yararlı Bilgiler

Belgeler

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
Renk Black
Biçim Serrated
Tip Esnek
Toplam Genişlik 3.3 mm
Tam Malzeme Stainless Steel
Malzeme Tutuşabilirlik Standardı UL94 V-0
Rulo Uzunluğu 30 m
GTIP Numarası 7307291090

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin