Menü Arama

Salmastra Şeridi 2.2 mm 3.3 mm 3.9 mm PA Natural

Naylondan mamul kalıplanmış salmastra şeridi, panolardan geçen tellere ek destek ve koruma sunar. NASM21266 Standardına uygundur.
Ürün kodu:

MGS-3-01

203 Stokta Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
100 + 22,8157 TL
Standart paket: 100

Şunun katları halinde sipariş ver: 100

Toplam fiyat:

2.281,57 TL

100 x 22,8157 TL

Numune ekle +

Yararlı Bilgiler

Belgeler

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
Renk Natural
Biçim Serrated
Tip Esnek
Kanal Yüksekliği 2.5 mm
İç Genişlik 3.3 mm
Uzunluk 320.5 mm
Toplam Uzunluk 320.5 mm
Toplam Genişlik 5.6 mm
Tam Malzeme Polyamide
Malzeme Tutuşabilirlik Standardı UL94 V-2
Askeri Nitelik MS21266-3N
GTIP Numarası 7307291090

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin