Menü Arama

Salmastra Şeridi 9.7 mm 13.0 mm 6.5 mm PA Natural

Naylondan mamul kalıplanmış salmastra şeridi, panolardan geçen tellere ek destek ve koruma sunar. NASM21266 Standardına uygundur.
Ürün kodu:

MGS-8-01

199 Stokta Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
50 + 47,8395 TL
Standart paket: 50

Şunun katları halinde sipariş ver: 50

Toplam fiyat:

2.391,98 TL

50 x 47,8395 TL

Numune ekle +

Yararlı Bilgiler

Belgeler

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
Renk Natural
Biçim Serrated
Tip Esnek
Kanal Yüksekliği 4.6 mm
İç Genişlik 13.1 mm
Uzunluk 320.5 mm
Toplam Uzunluk 320.5 mm
Toplam Genişlik 16.3 mm
Tam Malzeme Polyamide
Malzeme Tutuşabilirlik Standardı UL94 V-2
Askeri Nitelik MS21266-8N
GTIP Numarası 7307291090

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin