Menü Arama

Yapışkanlı Salmastra Şeridi 2.7 mm 4.2 mm 4.8 mm PA

Kullanıma hazır halde gelen yekpare salmastra şeridinin basınca duyarlı yapıştırıcısı, temas halinde insanların ve parçaların güvenliğini tehlikeye atan sert pano kenarlarından koruma sağlar.
Ürün kodu:

NGSG-3

Teslim süresini öğrenmek için tıklayın Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
1 + 10.350,5826 TL
Standart paket: 1

Şunun katları halinde sipariş ver: 1

Toplam fiyat:

10.350,58 TL

1 x 10.350,5826 TL

Yararlı Bilgiler

Belgeler

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
Renk Natural
Biçim Unserrated
Tip Solid Lengths
Tam Malzeme Poliamid 6
Malzeme Tutuşabilirlik Standardı UL94 HB
Rulo Uzunluğu 30 m
GTIP Numarası 3926909790

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin