Menü Arama

Sandviç ve Saplama Takozları

Stokta

Vibration mounts made with zinc plated steel and rubber. Suitable for any application that requires the isolation of vibration. Can be used in compression, shear or both, where there are no requirements for fail safe functionality. Available in five options and in a selection of thread sizes.

Series Code :SR5495

Seri Kodu: SR5495

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
126 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu Diş Boyutu Toplam Çap Yönelim Taban Yüksekliği Taban Çapı Satın Al
51,3357 TL - 51,3357 TL 6800 Stokta
M4
Erkek-Erkek
15.0 mm
15.0 mm
83,6879 TL - 83,6879 TL 1620 Stokta
M4
Dişi-Erkek
25.0 mm
101,8078 TL - 101,8078 TL 20 Stokta
M8
Dişi-Erkek
25.0 mm
33,1043 TL - 33,1043 TL 13336 Stokta
M4
Dişi
10.0 mm
15.0 mm
42,7958 TL - 42,7958 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M6
Dişi
20.0 mm
20.0 mm
62,8502 TL - 62,8502 TL 63070 Stokta
M6
Dişi
30.0 mm
25.0 mm
136,7354 TL - 136,7354 TL 4165 Stokta
M8
Dişi
35.0 mm
40.0 mm
204,7673 TL - 204,7673 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M10
Erkek
45.0 mm
50.0 mm
954,941 TL - 954,941 TL 112 Stokta
M16
Erkek
35.0 mm
30.0 mm
34,5436 TL - 34,5436 TL 4760 Stokta
M4
Dişi
15.0 mm
15.0 mm
46,442 TL - 46,442 TL 51345 Stokta
M6
Dişi
25.0 mm
20.0 mm
77,0515 TL - 77,0515 TL 600 Stokta
M8
Dişi
25.0 mm
30.0 mm
168,1126 TL - 168,1126 TL 280 Stokta
M8
Dişi
40.0 mm
40.0 mm
35,2153 TL - 35,2153 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M4
Dişi
20.0 mm
15.0 mm
49,2247 TL - 49,2247 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M6
Dişi
20.0 mm
25.0 mm
95,5464 TL - 95,5464 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M8
Dişi
70.0 mm
70.0 mm
54,6941 TL - 54,6941 TL 968 Stokta
M4
Dişi-Erkek
20.0 mm
211,58 TL - 211,58 TL 280 Stokta
M10
Dişi
45.0 mm
40.0 mm
91,9245 TL - 91,9245 TL 820 Stokta
M8
Dişi
30.0 mm
30.0 mm
1.026,6191 TL - 1.026,6191 TL 112 Stokta
M16
100.0 mm
Dişi-Dişi
15.0 mm
25.0 mm
  • / 7
Titreşimli Montaj Round M4 Rubber;Steel

SDD-DAA-15-8-M4

Fiyat Aralığı
51,3357 TL - 51,3357 TL

Stok Seviyeleri
6800 Stokta
Özellikler
  • Biçim
    Round
  • Montaj Yöntemi
    Threaded
  • Yönelim
    Erkek-Erkek
  • Diş Boyutu
    M4
  • Male thread length
    10.0 mm
Titreşimli Montaj Round M4 Rubber;Steel

SDD-DIA-1530-M4

Fiyat Aralığı
83,6879 TL - 83,6879 TL

Stok Seviyeleri
1620 Stokta
Özellikler
  • Biçim
    Round
  • Montaj Yöntemi
    Threaded
  • Yönelim
    Dişi-Erkek
  • Diş Boyutu
    M4
  • Male thread length
    15.0 mm
Titreşimli Montaj Round M8 Steel;Rubber

497755

Fiyat Aralığı
101,8078 TL - 101,8078 TL

Stok Seviyeleri
20 Stokta
Özellikler
  • Biçim
    Round
  • Montaj Yöntemi
    Threaded
  • Yönelim
    Dişi-Erkek
  • Diş Boyutu
    M8
  • Male thread length
    25.0 mm
Titreşimli Montaj Round M4 Steel;Rubber

497789

Fiyat Aralığı
33,1043 TL - 33,1043 TL

Stok Seviyeleri
13336 Stokta
Özellikler
  • Biçim
    Round
  • Montaj Yöntemi
    Threaded
  • Yönelim
    Dişi
  • Diş Boyutu
    M4
  • Female thread length
    4.0 mm
Titreşimli Montaj Round M6 Steel;Rubber

497793

Fiyat Aralığı
42,7958 TL - 42,7958 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Biçim
    Round
  • Montaj Yöntemi
    Threaded
  • Yönelim
    Dişi
  • Diş Boyutu
    M6
  • Female thread length
    6.0 mm
Titreşimli Montaj Round M6 Steel;Rubber

497797

Fiyat Aralığı
62,8502 TL - 62,8502 TL

Stok Seviyeleri
63070 Stokta
Özellikler
  • Biçim
    Round
  • Montaj Yöntemi
    Threaded
  • Yönelim
    Dişi
  • Diş Boyutu
    M6
  • Female thread length
    6.0 mm
Titreşimli Montaj Round M8 Steel;Rubber

497802

Fiyat Aralığı
136,7354 TL - 136,7354 TL

Stok Seviyeleri
4165 Stokta
Özellikler
  • Biçim
    Round
  • Montaj Yöntemi
    Threaded
  • Yönelim
    Dişi
  • Diş Boyutu
    M8
  • Female thread length
    8.0 mm
Titreşimli Montaj Round M10 Steel;Rubber

497782

Fiyat Aralığı
204,7673 TL - 204,7673 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Biçim
    Round
  • Montaj Yöntemi
    Threaded
  • Yönelim
    Erkek
  • Diş Boyutu
    M10
  • Male thread length
    38.0 mm
Titreşimli Montaj Round M16 Steel;Rubber

497786

Fiyat Aralığı
954,941 TL - 954,941 TL

Stok Seviyeleri
112 Stokta
Özellikler
  • Biçim
    Round
  • Montaj Yöntemi
    Threaded
  • Yönelim
    Erkek
  • Diş Boyutu
    M16
  • Male thread length
    46.0 mm
Titreşimli Montaj Round M4 Steel;Rubber

497790

Fiyat Aralığı
34,5436 TL - 34,5436 TL

Stok Seviyeleri
4760 Stokta
Özellikler
  • Biçim
    Round
  • Montaj Yöntemi
    Threaded
  • Yönelim
    Dişi
  • Diş Boyutu
    M4
  • Female thread length
    4.0 mm
Titreşimli Montaj Round M6 Steel;Rubber

497794

Fiyat Aralığı
46,442 TL - 46,442 TL

Stok Seviyeleri
51345 Stokta
Özellikler
  • Biçim
    Round
  • Montaj Yöntemi
    Threaded
  • Yönelim
    Dişi
  • Diş Boyutu
    M6
  • Female thread length
    6.0 mm
Titreşimli Montaj Round M8 Steel;Rubber

497798

Fiyat Aralığı
77,0515 TL - 77,0515 TL

Stok Seviyeleri
600 Stokta
Özellikler
  • Biçim
    Round
  • Montaj Yöntemi
    Threaded
  • Yönelim
    Dişi
  • Diş Boyutu
    M8
  • Female thread length
    8.0 mm
Titreşimli Montaj Round M8 Steel;Rubber

497803

Fiyat Aralığı
168,1126 TL - 168,1126 TL

Stok Seviyeleri
280 Stokta
Özellikler
  • Biçim
    Round
  • Montaj Yöntemi
    Threaded
  • Yönelim
    Dişi
  • Diş Boyutu
    M8
  • Female thread length
    8.0 mm
Titreşimli Montaj Round M4 Steel;Rubber

497791

Fiyat Aralığı
35,2153 TL - 35,2153 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Biçim
    Round
  • Montaj Yöntemi
    Threaded
  • Yönelim
    Dişi
  • Diş Boyutu
    M4
  • Female thread length
    4.0 mm
Titreşimli Montaj Round M6 Steel;Rubber

497795

Fiyat Aralığı
49,2247 TL - 49,2247 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Biçim
    Round
  • Montaj Yöntemi
    Threaded
  • Yönelim
    Dişi
  • Diş Boyutu
    M6
  • Female thread length
    6.0 mm
Titreşimli Montaj Round M8 Steel;Rubber

497800

Fiyat Aralığı
95,5464 TL - 95,5464 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Biçim
    Round
  • Montaj Yöntemi
    Threaded
  • Yönelim
    Dişi
  • Diş Boyutu
    M8
  • Female thread length
    8.0 mm
Titreşimli Montaj Round M4 Rubber;Steel

SDD-DIA-1515-M4

Fiyat Aralığı
54,6941 TL - 54,6941 TL

Stok Seviyeleri
968 Stokta
Özellikler
  • Biçim
    Round
  • Montaj Yöntemi
    Threaded
  • Yönelim
    Dişi-Erkek
  • Diş Boyutu
    M4
  • Male thread length
    13.0 mm
Titreşimli Montaj Round M10 Steel;Rubber

497804

Fiyat Aralığı
211,58 TL - 211,58 TL

Stok Seviyeleri
280 Stokta
Özellikler
  • Biçim
    Round
  • Montaj Yöntemi
    Threaded
  • Yönelim
    Dişi
  • Diş Boyutu
    M10
  • Female thread length
    10.0 mm
Titreşimli Montaj Round M8 Steel;Rubber

497799

Fiyat Aralığı
91,9245 TL - 91,9245 TL

Stok Seviyeleri
820 Stokta
Özellikler
  • Biçim
    Round
  • Montaj Yöntemi
    Threaded
  • Yönelim
    Dişi
  • Diş Boyutu
    M8
  • Female thread length
    8.0 mm
Titreşimli Montaj M16 100.0 mm 50.0 mm Steel

497742

Fiyat Aralığı
1.026,6191 TL - 1.026,6191 TL

Stok Seviyeleri
112 Stokta
Özellikler
  • Biçim
    Round
  • Montaj Yöntemi
    Threaded
  • Yönelim
    Dişi-Dişi
  • Diş Boyutu
    M16
  • Female thread length
    16.0 mm