Menü Arama

Özel Amaçlı Mühür 6.4 mm 4.5 mm 2.1 mm Sealon Grey

This round Sealon seal is grey and is a special purpose security seal.
Ürün kodu:

152010000226

Teslim süresini öğrenmek için tıklayın Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
500 + 2,5444 TL
Standart paket: 500

Şunun katları halinde sipariş ver: 500

Toplam fiyat:

1.272,20 TL

500 x 2,5444 TL

Numune ekle +

Yararlı Bilgiler

Belgeler

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
A 6.4 mm
B 9.0 mm
C 6.6 mm
Tip 1
Malzeme Sealon
Renk Grey
Biçim Round
GTIP Numarası 3926909790

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin