Menü Arama

Sertleştirilmiş Çelik Şaftlar

Stokta

Sertleştirilmiş Çelik Şaftlar, çeşitli mekanik uygulamalarda kullanılan dayanıklı ve güvenilir bileşenlerdir. Her türlü doğrusal burçlarla kullanılır. Mükemmel boyut hassaslık, düzgünlük ve eş merkezliliği bir araya getirerek yüksek hızlı uygulamalarda aşınmayı azaltır.

Özel bir sertleştirme sürecinden geçen yüksek kaliteli çelikten mamul olan bu şaftlar, ürünün sağlamlığını ve ömrünü, ayrıca aşınma ve korozyona direncini artırır. Doğrusal bilyeli burçlarla birlikte kullanıldığında pürüzsüz ve hassas dönme hareketi sağlar.

Kullanılan malzemesi sayesinde endüstriyel makineler, otomotiv sistemleri ve tıbbi cihazlar gibi ağır hizmet performansı gerektiren uygulamalar için uygundur.

  • Mükemmel boyut hassaslık, düzgünlük ve eş merkezliliği bir araya getirerek yüksek hızlı uygulamalarda aşınmayı azaltır.
  • Endüstriyel makineler, otomotive sistemleri ve tıbbi cihazlar gibi uygulamalarda kullanılır.
  • Şaftlar, özel bir sertleştirme sürecinden geçen yüksek kaliteli çelikten mamuldür.
Malzeme: Steel Seri Kodu: SRL177060, SRL177050, SRL177040, SRL177030, SRL177025, SRL177020, SRL177016, SRL177012, SRL177010, SRL177008, SRL177006, SRL177005

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
1.427 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu Depth of hardness min d1 tol. h6 l1 Satın Al
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
0.4
6.0
5450.0
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
0.4
6.0
5650.0
49 Stokta
0.4
8.0
650.0
73 Stokta
0.4
8.0
450.0
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
0.4
6.0
6000.0
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
0.4
6.0
5850.0
37 Stokta
0.4
8.0
850.0
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
0.4
6.0
5900.0
98 Stokta
0.4
8.0
350.0
73 Stokta
0.4
8.0
500.0
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
0.4
10.0
5750.0
57 Stokta
0.6
12.0
450.0
57 Stokta
0.6
12.0
500.0
28 Stokta
0.6
12.0
900.0
190 Stokta
0.6
12.0
150.0
75 Stokta
0.6
12.0
350.0
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
0.4
10.0
6000.0
36 Stokta
0.6
12.0
700.0
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
0.4
10.0
5000.0
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
0.4
10.0
5450.0
  • / 72
Sertleştirilmiş Şaft 6.0 5450.0 0.4 Steel

20273972


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • d1 tol. h6
    6.0
  • l1
    5450.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Weight kg
    1.254
  • Malzeme
    Steel
Sertleştirilmiş Şaft 6.0 5650.0 0.4 Steel

20274016


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • d1 tol. h6
    6.0
  • l1
    5650.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Weight kg
    1.300
  • Malzeme
    Steel
Sertleştirilmiş Şaft 8.0 650.0 0.4 Steel

20274207


Stok Seviyeleri
49 Stokta
Özellikler
  • d1 tol. h6
    8.0
  • l1
    650.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Weight kg
    0.260
  • Malzeme
    Steel
Sertleştirilmiş Şaft 8.0 450.0 0.4 Steel

20274160


Stok Seviyeleri
73 Stokta
Özellikler
  • d1 tol. h6
    8.0
  • l1
    450.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Weight kg
    0.180
  • Malzeme
    Steel
Sertleştirilmiş Şaft 6.0 6000.0 0.4 Steel

20274085


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • d1 tol. h6
    6.0
  • l1
    6000.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Weight kg
    1.380
  • Malzeme
    Steel
Sertleştirilmiş Şaft 6.0 5850.0 0.4 Steel

20274054


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • d1 tol. h6
    6.0
  • l1
    5850.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Weight kg
    1.346
  • Malzeme
    Steel
Sertleştirilmiş Şaft 8.0 850.0 0.4 Steel

20274245


Stok Seviyeleri
37 Stokta
Özellikler
  • d1 tol. h6
    8.0
  • l1
    850.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Weight kg
    0.340
  • Malzeme
    Steel
Sertleştirilmiş Şaft 6.0 5900.0 0.4 Steel

20274061


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • d1 tol. h6
    6.0
  • l1
    5900.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Weight kg
    1.357
  • Malzeme
    Steel
Sertleştirilmiş Şaft 8.0 350.0 0.4 Steel

20274146


Stok Seviyeleri
98 Stokta
Özellikler
  • d1 tol. h6
    8.0
  • l1
    350.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Weight kg
    0.140
  • Malzeme
    Steel
Sertleştirilmiş Şaft 8.0 500.0 0.4 Steel

20274177


Stok Seviyeleri
73 Stokta
Özellikler
  • d1 tol. h6
    8.0
  • l1
    500.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Weight kg
    0.200
  • Malzeme
    Steel
Sertleştirilmiş Şaft 10.0 5750.0 0.4 Steel

20276416


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • d1 tol. h6
    10.0
  • l1
    5750.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Weight kg
    3.565
  • Malzeme
    Steel
Sertleştirilmiş Şaft 12.0 450.0 0.6 Steel

20276546


Stok Seviyeleri
57 Stokta
Özellikler
  • d1 tol. h6
    12.0
  • l1
    450.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Weight kg
    0.401
  • Malzeme
    Steel
Sertleştirilmiş Şaft 12.0 500.0 0.6 Steel

20276553


Stok Seviyeleri
57 Stokta
Özellikler
  • d1 tol. h6
    12.0
  • l1
    500.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Weight kg
    0.445
  • Malzeme
    Steel
Sertleştirilmiş Şaft 12.0 900.0 0.6 Steel

20276638


Stok Seviyeleri
28 Stokta
Özellikler
  • d1 tol. h6
    12.0
  • l1
    900.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Weight kg
    0.801
  • Malzeme
    Steel
Sertleştirilmiş Şaft 12.0 150.0 0.6 Steel

20276485


Stok Seviyeleri
190 Stokta
Özellikler
  • d1 tol. h6
    12.0
  • l1
    150.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Weight kg
    0.134
  • Malzeme
    Steel
Sertleştirilmiş Şaft 12.0 350.0 0.6 Steel

20276522


Stok Seviyeleri
75 Stokta
Özellikler
  • d1 tol. h6
    12.0
  • l1
    350.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Weight kg
    0.312
  • Malzeme
    Steel
Sertleştirilmiş Şaft 10.0 6000.0 0.4 Steel

20276461


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • d1 tol. h6
    10.0
  • l1
    6000.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Weight kg
    3.720
  • Malzeme
    Steel
Sertleştirilmiş Şaft 12.0 700.0 0.6 Steel

20276591


Stok Seviyeleri
36 Stokta
Özellikler
  • d1 tol. h6
    12.0
  • l1
    700.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Weight kg
    0.623
  • Malzeme
    Steel
Sertleştirilmiş Şaft 10.0 5000.0 0.4 Steel

20276263


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • d1 tol. h6
    10.0
  • l1
    5000.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Weight kg
    3.100
  • Malzeme
    Steel
Sertleştirilmiş Şaft 10.0 5450.0 0.4 Steel

20276355


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • d1 tol. h6
    10.0
  • l1
    5450.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Weight kg
    3.379
  • Malzeme
    Steel