Menü Arama

Bilyeli Mafsal M6 17.0 mm (DIA) Steel

Küresel Rot Başları - Dişi Dişli, pasifleştirilmiş mavi çelik kaplı imal edilip teknopolimer poliamid (PA) fren parçası içerir. Eksenel bilyeli mafsalın kelepçeleme somunu, Belleville yaylı rondelaya gerekli itme kuvvetini vermek için ayarlanıp bilye hareketine karşı direnç artırılabilir. Aynı zamanda, Belleville yaylı rondela, vida için emniyet pulu işlevi de görür. Belleville yaylı rondelanın azami itme kuvvetine ulaşıldığında bilye kolu, kelepçeleme somunu ve vidası üzerinde sıkı bir şekilde sabitleştirilir.
Ürün kodu:

1505322

Teslim süresini öğrenmek için tıklayın Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
1 + 1.011,433 TL
Standart paket: 1

Şunun katları halinde sipariş ver: 1

Toplam fiyat:

1.011,43 TL

1 x 1.011,433 TL

Yararlı Bilgiler

Belgeler

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
Bilye Haznesi Çapı 17.0 mm
Çubuk Ucundan Bilye Merkezine Uzunluk 25.0 mm
Diş Boyutu M6
Küresel Saplama Diş Uzunluğu 8.0 mm
Tip Bilyeli Mafsal
GTIP Numarası 8483105090
Küresel Saplama Diş Boyutu M6

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin