Menü Arama

Bilyeli Mafsal M8 19.0 mm (DIA) Steel

Küresel Rot Başları - Dişi Dişli, pasifleştirilmiş mavi çelik kaplı imal edilip teknopolimer poliamid (PA) fren parçası içerir. Eksenel bilyeli mafsalın kelepçeleme somunu, Belleville yaylı rondelaya gerekli itme kuvvetini vermek için ayarlanıp bilye hareketine karşı direnç artırılabilir. Aynı zamanda, Belleville yaylı rondela, vida için emniyet pulu işlevi de görür. Belleville yaylı rondelanın azami itme kuvvetine ulaşıldığında bilye kolu, kelepçeleme somunu ve vidası üzerinde sıkı bir şekilde sabitleştirilir.
Ürün kodu:

1505326

Teslim süresini öğrenmek için tıklayın Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
1 + 1.184,3207 TL
Standart paket: 1

Şunun katları halinde sipariş ver: 1

Toplam fiyat:

1.184,32 TL

1 x 1.184,3207 TL

Yararlı Bilgiler

Belgeler

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
Bilye Haznesi Çapı 19.0 mm
Çubuk Ucundan Bilye Merkezine Uzunluk 29.5 mm
Diş Boyutu M8
Küresel Saplama Diş Uzunluğu 10.0 mm
Tip Bilyeli Mafsal
GTIP Numarası 8483105090
Küresel Saplama Diş Boyutu M8

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin