Menü Arama

Bilyeli Mafsal 24.0 mm (DIA) M8 Alüminyum

Küresel Rot Başları - Dişi Dişli, bir dişi bilye dişi ve paslanmaz çelik AISI 304 kelepçe setiyle tasarlanmıştır. Gövdesi siyah eloksallı Alüminyum, taban plakası ve bilye ise Alüminyumdan yapılmıştır. Döner Bilyeli Mafsal, dönüş açısı içinde bilyeli milin hassas ve değişken bir şekilde ayarlanmasını sağlar. Böylece tarayıcı, kamera, ışık ve monitör ayarlarında özellikle avantaj sunar.
Ürün kodu:

1505353

Teslim süresini öğrenmek için tıklayın Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
1 + 2.346,5326 TL
Standart paket: 1

Şunun katları halinde sipariş ver: 1

Toplam fiyat:

2.346,53 TL

1 x 2.346,5326 TL

Yararlı Bilgiler

Belgeler

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
Bilye Haznesi Çapı 39.0 mm
Çubuk Ucundan Bilye Merkezine Uzunluk 37.2 mm
Diş Boyutu M8
Küresel Saplama Diş Uzunluğu 7.5 mm
Tip Döner Bilyeli Mafsal
GTIP Numarası 8483105090
Küresel Saplama Diş Boyutu M5

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin