Menü Arama

Küresel Rot Başları M12 28.0 mm (DIA) Steel

This Spherical Rod Ends - Male Thread is made of steel plated, blue passivated with a brake piece in technopolymer polyamide (PA) . The clamping nut of the axial ball joint an be set to give a required thrust on the Belleville spring washer in order to increase the resistance to the ball movement. At the same time the Belleville spring washer act as a safety washer for the screw. Once the maximum thrust to the Belleville spring washer is reached the ball arm is firmly immobilised in position over the clamping nut and screw.
Ürün kodu:

1505321

Teslim süresini öğrenmek için tıklayın Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
1 + 1.452,8146 TL
Standart paket: 1

Şunun katları halinde sipariş ver: 1

Toplam fiyat:

1.452,81 TL

1 x 1.452,8146 TL

Yararlı Bilgiler

Belgeler

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
Bilye Haznesi Çapı 28.0 mm
Küresel Saplama Diş Uzunluğu 18.0 mm
Diş Boyutu M12
GTIP Numarası 8483105090
Çubuk Ucu Diş Boyutu M12
Tip Bilyeli Mafsal
Çubuk Ucu Cinsi Male

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin