Menü Arama

Kancalı Ayaklar 12.7 mm 3.5 mm 0.268 in TPE

Rigid nylon fir-tree mount provides exceptional retention strength whilst the rubber foot provides skid resistance and vibration control.
Ürün kodu:

FBR-1

11024 Stokta Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
1000 + 27,8626 TL
Standart paket: 1000

Şunun katları halinde sipariş ver: 1000

Toplam fiyat:

27.862,60 TL

1000 x 27,8626 TL

Numune ekle +

Yararlı Bilgiler

Belgeler

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
Aksesuar Tipi Kancalı Ayaklı Taban
Malzeme Tutuşabilirlik Standardı UL94 V-2
Renk Black
Taban Biçimi Round
Taban Malzemesi Elastomer
GTIP Numarası 3926909790

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin